20249083
20249083
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 68,8142 RON |
100 - 199 | 61,9476 RON |
200 - 499 | 55,0316 RON |
500 - 999 | 48,165 RON |
1000 + | 41,2984 RON |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 80.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
TX Size | TX-25 |
Tip de unitate | Acționare torx |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Finalizare | Blackened |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina