Meniu Caută

Șurub guler M5 6.0 20.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub înfundat cu cap ultra-subțire și acționare hexagonală. Design discret. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare.
Numărul piesei Essentra:

20142810

Numărul piesei producătorului:

20142810

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 29,35 RON
100 - 249 26,42 RON
250 - 749 23,48 RON
750 + 20,55 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,35 RON

1 x 29,35 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 20.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne