Meniu Caută

Șurub guler M6 8.0 10.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub înfundat cu cap ultra-subțire și acționare hexagonală. Design discret. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare. Fabricat din Oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20224998

Numărul piesei producătorului:

20224998

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 27,2026 RON
100 - 249 24,5073 RON
250 - 749 21,7621 RON
750 + 19,067 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,20 RON

1 x 27,2026 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 10.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne