Meniu Caută

Șurub guler M3 4.0 20.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub înfundat cu cap ultra-subțire și acționare hexagonală. Design discret. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare. Fabricat din Oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20229009

Numărul piesei producătorului:

20229009

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,4231 RON
100 - 249 13,8758 RON
250 - 749 12,3285 RON
750 + 10,781 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,42 RON

1 x 15,4231 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 20.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne