Meniu Caută

Șurub guler M10 12.0 40.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub înfundat cu cap ultra-subțire și acționare hexagonală. Design discret. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare. Fabricat din Oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20232436

Numărul piesei producătorului:

20232436

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 50,7616 RON
100 - 249 45,6704 RON
250 - 749 40,6292 RON
750 + 35,538 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

50,76 RON

1 x 50,7616 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 40.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne