Meniu Caută

Șurub de împingere M6 26.5 1.9 Oţel inoxidabil 303

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel inoxidabil, oferă longevitate și rezistență la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20254957

Numărul piesei producătorului:

20254957

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 25,7052 RON
10 - 19 23,1596 RON
20 - 49 21,8619 RON
50 + 20,5642 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,71 RON

1 x 25,7052 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 26.5
l2 1.9
d2 4.0
A/F 3.0
Greutate g 4.2
Material Oţel inoxidabil 303
Tip disc Brass Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne