Meniu Caută

Șurub de împingere M10 18.0 2.7 Oţel inoxidabil 303

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel inoxidabil, oferă longevitate și rezistență la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20255008

Numărul piesei producătorului:

20255008

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 30,447 RON
10 - 19 27,4023 RON
20 - 49 25,9049 RON
50 + 24,3576 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,45 RON

1 x 30,447 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 18.0
l2 2.7
d2 7.0
A/F 5.0
Greutate g 6.7
Material Oţel inoxidabil 303
Tip disc Brass Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne