Meniu Caută

Șurub de împingere M12 22.5 3.4 Oţel inoxidabil 303

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel inoxidabil, oferă longevitate și rezistență la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20255046

Numărul piesei producătorului:

20255046

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 35,9374 RON
10 - 19 32,3436 RON
20 - 49 30,5468 RON
50 + 28,7499 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

35,94 RON

1 x 35,9374 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l1 22.5
l2 3.4
d2 8.5
A/F 6.0
Greutate g 12.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip disc Brass Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne