Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M24 90.0 Oțel placat cu zinc

Acest inel de ridicare cu filet mamă este proiectat pentru a oferi o poziție sigură și comodă pentru prinderea și ridicarea diferitelor sarcini grele. Se montează și rămâne pe echipamentul folosit pentru transport. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel, rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20198800

Numărul piesei producătorului:

20198800

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 113,3026 RON
20 - 49 96,3322 RON
50 - 99 85,0019 RON
100 + 73,672 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

113,30 RON

1 x 113,3026 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Greutate kg 0.72
Material Oțel placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne