20198862
20198862
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 530,4259 RON |
20 - 49 | 450,8645 RON |
50 - 99 | 397,807 RON |
100 + | 344,799 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M42 |
d2 | 85.0 |
w1 | 144.0 |
h1 | 147.0 |
w2 | 80.0 |
w3 | 32.0 |
F1 max. kg | 7000.0 |
F2 max. kg | 4500.0 |
Greutate kg | 3.11 |
Material | Oțel placat cu zinc |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.