20198909
20198909
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 1 081,416 RON |
20 - 49 | 919,1986 RON |
50 - 99 | 811,087 RON |
100 + | 702,925 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M56 |
d2 | 110.0 |
w1 | 184.0 |
h1 | 187.0 |
w2 | 100.0 |
w3 | 42.0 |
F1 max. kg | 11500.0 |
F2 max. kg | 8200.0 |
Greutate kg | 6.70 |
Material | Oțel placat cu zinc |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.