Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M16 63.0 Oţel inoxidabil 316

Acest inel de ridicare cu filet mamă este proiectat pentru a oferi o poziție sigură și comodă pentru prinderea și ridicarea diferitelor sarcini grele. Se montează și rămâne pe echipamentul folosit pentru transport. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel inoxidabil și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20199111

Numărul piesei producătorului:

20199111

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 184,6783 RON
20 - 49 156,9765 RON
50 - 99 138,5087 RON
100 + 120,041 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

184,68 RON

1 x 184,6783 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 13.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Greutate kg 0.24
Material Oţel inoxidabil 316

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne