Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M30 108.0 Oţel inoxidabil 316

Acest inel de ridicare cu filet mamă este proiectat pentru a oferi o poziție sigură și comodă pentru prinderea și ridicarea diferitelor sarcini grele. Se montează și rămâne pe echipamentul folosit pentru transport. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel inoxidabil și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20199142

Numărul piesei producătorului:

20199142

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 480,413 RON
20 - 49 408,3386 RON
50 - 99 360,3223 RON
100 + 312,256 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

480,41 RON

1 x 480,413 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 25.0
F1 max. kg 3200.0
F2 max. kg 2300.0
Greutate kg 1.32
Material Oţel inoxidabil 316

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne