20199258
20199258
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 59,2468 RON |
20 - 49 | 50,3623 RON |
50 - 99 | 44,4226 RON |
100 + | 38,533 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
h1 | 36.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 8.5 |
F1 max. kg | 140.0 |
F2 max. kg | 95.0 |
Greutate kg | 0.05 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.