Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M33 108.0 Oțel placat cu zinc

Acest inel de ridicare cu filet mamă este proiectat pentru a oferi o poziție sigură și comodă pentru prinderea și ridicarea diferitelor sarcini grele. Se montează și rămâne pe echipamentul folosit pentru transport. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel, rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20199357

Numărul piesei producătorului:

20199357

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 234,791 RON
20 - 49 199,5524 RON
50 - 99 176,0932 RON
100 + 152,634 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

234,79 RON

1 x 234,791 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M33
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 3600.0
F2 max. kg 2600.0
Greutate kg 1.30
Material Oțel placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne