20198497
20198497
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 6,5885 RON |
20 - 49 | 5,5903 RON |
50 - 99 | 4,9414 RON |
100 + | 4,293 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
l1 | 13.0 |
h1 | 36.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 8.0 |
F1 max. kg | 70.0 |
F2 max. kg | 50.0 |
Greutate kg | 0.05 |
Material | Oțel placat cu zinc |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.