20198541
20198541
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 22,6605 RON |
20 - 49 | 19,2664 RON |
50 - 99 | 17,0204 RON |
100 + | 14,724 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
l1 | 27.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 700.0 |
F2 max. kg | 500.0 |
Greutate kg | 0.28 |
Material | Oțel placat cu zinc |