Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Fin M24 90.0 Oțel placat cu zinc

Acest inel de ridicare cu filet tată este proiectat pentru a oferi o locație sigură și accesibilă pentru prinderea și ridicarea unei game de sarcini grele. Se montează și rămâne pe un echipament, pentru transport. Poate rezista la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel, rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20198596

Numărul piesei producătorului:

20198596

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 76,916 RON
20 - 49 65,3861 RON
50 - 99 57,6995 RON
100 + 50,013 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

76,92 RON

1 x 76,916 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Fine
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Greutate kg 0.74
Material Oțel placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne