Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M48 166.0 Oțel placat cu zinc

Acest inel de ridicare cu filet tată este proiectat pentru a oferi o locație sigură și accesibilă pentru prinderea și ridicarea unei game de sarcini grele. Se montează și rămâne pe un echipament, pentru transport. Poate rezista la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel, rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20198664

Numărul piesei producătorului:

20198664

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 494,6383 RON
20 - 49 420,4675 RON
50 - 99 371,0037 RON
100 + 321,54 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

494,64 RON

1 x 494,6383 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
l1 68.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Greutate kg 6.38
Material Oțel placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne