20198695
20198695
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 1 238,3426 RON |
20 - 49 | 1 052,6162 RON |
50 - 99 | 928,7819 RON |
100 + | 804,948 RON |
Tip filet | Fine |
---|---|
d1 | M56 |
d2 | 110.0 |
w1 | 184.0 |
l1 | 78.0 |
h1 | 187.0 |
w2 | 100.0 |
w3 | 42.0 |
F1 max. kg | 11500.0 |
F2 max. kg | 8300.0 |
Greutate kg | 8.48 |
Material | Oțel placat cu zinc |