20198701
20198701
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 739,911 RON |
20 - 49 | 628,9044 RON |
50 - 99 | 554,9332 RON |
100 + | 480,962 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M64 |
d2 | 120.0 |
w1 | 206.0 |
l1 | 90.0 |
h1 | 208.0 |
w2 | 110.0 |
w3 | 48.0 |
F1 max. kg | 16000.0 |
F2 max. kg | 11000.0 |
Greutate kg | 12.4 |
Material | Oțel placat cu zinc |