Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M20 72.0 Oţel inoxidabil 316

Acest inel de ridicare cu filet tată este proiectat pentru a oferi o locație sigură și accesibilă pentru prinderea și ridicarea unei game de sarcini grele. Se montează și rămâne pe un echipament, pentru transport. Poate rezista la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel, rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20199012

Numărul piesei producătorului:

20199012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 125,2318 RON
20 - 49 106,4645 RON
50 - 99 93,9364 RON
100 + 81,408 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

125,23 RON

1 x 125,2318 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M20
d2 40.0
w1 72.0
l1 30.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 860.0
Greutate kg 0.45
Material Oţel inoxidabil 316

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne