20199036
20199036
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 560,4736 RON |
20 - 49 | 476,42 RON |
50 - 99 | 420,3677 RON |
100 + | 364,315 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
l1 | 45.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 3200.0 |
F2 max. kg | 2300.0 |
Greutate kg | 1.66 |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.