Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M8 36.0 Oţel inoxidabil 303

Acest inel de ridicare cu filet tată este proiectat pentru a oferi o locație sigură și accesibilă pentru prinderea și ridicarea unei game de sarcini grele. Se montează și rămâne pe un echipament, pentru transport. Poate rezista la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel, rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20199197

Numărul piesei producătorului:

20199197

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 28,8997 RON
20 - 49 24,5572 RON
50 - 99 21,6623 RON
100 + 18,767 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,90 RON

1 x 28,8997 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M8
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 140.0
F2 max. kg 95.0
Greutate kg 0.06
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne