Meniu Caută

Bolț cu inel de ridicare Aspru M10 45.0 Oţel inoxidabil 303

Acest inel de ridicare cu filet tată este proiectat pentru a oferi o locație sigură și accesibilă pentru prinderea și ridicarea unei game de sarcini grele. Se montează și rămâne pe un echipament, pentru transport. Poate rezista la temperaturi de la -20 °C la +200 °C. Fabricat din oțel, rezistent la coroziune și durabil.
Numărul piesei Essentra:

20199203

Numărul piesei producătorului:

20199203

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 35,2885 RON
20 - 49 29,9977 RON
50 - 99 26,4539 RON
100 + 22,96 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

35,29 RON

1 x 35,2885 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Coarse
d1 M10
d2 25.0
w1 45.0
l1 17.0
h1 45.0
w2 25.0
w3 10.0
F1 max. kg 230.0
F2 max. kg 170.0
Greutate kg 0.11
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne