20199333
20199333
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 26,6037 RON |
20 - 49 | 22,6106 RON |
50 - 99 | 19,9652 RON |
100 + | 17,27 RON |
Tip filet | Coarse |
---|---|
d1 | M14 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
l1 | 27.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Greutate kg | 0.18 |
Material | Oțel placat cu zinc |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.