Meniu Caută

Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 9.5 mm PPA Negru

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Numărul piesei Essentra:

10376683

Numărul piesei producătorului:

433002511499

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,6292 RON
500 - 999 1,1568 RON
1000 + 0,894 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

162,92 RON

100 x 1,6292 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 9.5 mm
Culoare Negru
Material PPA
Diametru cap 8.0 mm
Înălțime cap 3.1 mm
Model cu șurub Self-Tapping Screw
Tip de unitate Acționare încrucișată
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne