Meniu Caută

Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 6.3 mm 19.0 mm PPA Negru

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Numărul piesei Essentra:

10376775

Numărul piesei producătorului:

433008011499

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,1626 RON
500 - 999 2,3958 RON
1000 + 2,0125 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

316,26 RON

100 x 3,1626 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 19.0 mm
Dimensiune filet 6.3 mm
Culoare Negru
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 4.6 mm
Model cu șurub Șurub autofiletant
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliftalamidă cu fibră de sticlă 45%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne