Meniu Caută

Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.8 mm 16.0 mm PPA

Acest șurub auto-filetant cu cap bombat în cruce este realizat din polifalamidă neagră cu 45% fibră de sticlă, care îi conferă acestui șurub o excelentă putere mecanică, rezistență la uzură și rigiditate. Consultați standardul NF E 25-658 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10105559

Numărul piesei producătorului:

6580271301VR

3200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7804 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

780,40 RON

1000 x 0,7804 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet 4.8 mm
Culoare Negru
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 3.7 mm
Model cu șurub Șurub autofiletant
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliftalamidă cu fibră de sticlă 45%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne