Meniu Caută

Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 6.3 mm 50.0 mm PPA

Acest șurub auto-filetant cu cap bombat în cruce este realizat din polifalamidă neagră cu 45% fibră de sticlă, care îi conferă acestui șurub o excelentă putere mecanică, rezistență la uzură și rigiditate. Consultați standardul NF E 25-658 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10105603

Numărul piesei producătorului:

6580411301VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,5333 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 533,30 RON

1000 x 1,5333 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 50.0 mm
Culoare Negru
Material PPA
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 4.6 mm
Model cu șurub Self-Tapping Screw
Tip de unitate Acționare încrucișată
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne