Meniu Caută

Șurub captiv M3 40.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu capul mic lung, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20181161

Numărul piesei producătorului:

20181161

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 18,9292 RON
100 - 249 17,0363 RON
250 - 749 15,1433 RON
750 + 13,2504 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,93 RON

1 x 18,9292 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 40.0
l2 025 20.0
h1 10.0
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne