Meniu Caută

Șurub captiv M5 50.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu capul mic lung, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20181383

Numărul piesei producătorului:

20181383

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 21,892 RON
100 - 249 19,7028 RON
250 - 749 17,5136 RON
750 + 15,3244 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,89 RON

1 x 21,892 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 6.0
d4 min 5.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 12.0
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne