Meniu Caută

Șurub captiv M3 30.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu capul mic lung, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20184131

Numărul piesei producătorului:

20184131

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 18,2708 RON
100 - 249 16,4437 RON
250 - 749 14,6166 RON
750 + 12,7895 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,27 RON

1 x 18,2708 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 10.0
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne