Meniu Caută

Șurub captiv M6 16.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu capul mic lung, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20184384

Numărul piesei producătorului:

20184384

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 21,7274 RON
100 - 249 19,5546 RON
250 - 749 17,3819 RON
750 + 15,2091 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,73 RON

1 x 21,7274 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 12.0
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne