Meniu Caută

Șurub captiv M6 25.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu capul mic striat și acționare cu fantă, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20182151

Numărul piesei producătorului:

20182151

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 23,5051 RON
100 - 249 21,1546 RON
250 - 749 18,8041 RON
750 + 16,4536 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

23,51 RON

1 x 23,5051 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 25.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne