Meniu Caută

Șurub captiv M3 8.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu capul mic și acționare cu fantă, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20185077

Numărul piesei producătorului:

20185077

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,9416 RON
100 - 249 16,1475 RON
250 - 749 14,3533 RON
750 + 12,5591 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,94 RON

1 x 17,9416 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Inoxidabil înnegrit 303
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne