Meniu Caută

Șurub captiv M3 10.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap mic și fantă. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găurile de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20188214

Numărul piesei producătorului:

20188214

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,2832 RON
100 - 249 15,5549 RON
250 - 749 13,8266 RON
750 + 12,0982 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,28 RON

1 x 17,2832 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
D3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Inoxidabil înnegrit 316
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne