Meniu Caută

Șurub captiv M5 10.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap mic și fantă. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găurile de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20188320

Numărul piesei producătorului:

20188320

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,9168 RON
100 - 249 17,9251 RON
250 - 749 15,9335 RON
750 + 13,9417 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,92 RON

1 x 19,9168 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 10.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Inoxidabil înnegrit 316
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne