Meniu Caută

Șurub captiv M5 18.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap mic și fantă. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găurile de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20188368

Numărul piesei producătorului:

20188368

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 21,5629 RON
100 - 249 19,4066 RON
250 - 749 17,2502 RON
750 + 15,094 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,56 RON

1 x 21,5629 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 18.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Inoxidabil înnegrit 316
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne