Meniu Caută

Șurub captiv M6 20.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub de blocare cu cap subțire. Design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor de blocare cu puterea de reținere a șuruburilor de fixare. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate de panou.
Numărul piesei Essentra:

20138783

Numărul piesei producătorului:

20138783

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 16,96 RON
100 - 249 15,27 RON
250 - 749 13,57 RON
750 + 11,87 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,96 RON

1 x 16,96 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 20.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne