Meniu Caută

Șurub captiv M5 30.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu capul mic, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20184681

Numărul piesei producătorului:

20184681

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,7769 RON
100 - 249 15,9993 RON
250 - 749 14,2215 RON
750 + 12,4439 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,78 RON

1 x 17,7769 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 30.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne