Meniu Caută

Șurub captiv M8 20.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu capul mic striat, cu un design care combină proprietățile tactile ale șuruburilor cu cap striat cu puterea de reținere a șuruburilor captive. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea, costurile și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găuri de panouri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20190019

Numărul piesei producătorului:

20190019

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 25,826 RON
100 - 249 23,2434 RON
250 - 749 20,6607 RON
750 + 18,0782 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,83 RON

1 x 25,826 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne