Meniu Caută

Șurub captiv M8 16.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu capul mic. Oferă o soluție de fixare sigură care previne deteriorarea și întârzierile cauzate de șuruburi pierdute sau slăbite. Poate fi folosit în găurile de panouri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190057

Numărul piesei producătorului:

20190057

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 22,8138 RON
100 - 249 20,5324 RON
250 - 749 18,251 RON
750 + 15,9696 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,81 RON

1 x 22,8138 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 16.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne