Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare hexagonală #4-40 0.140 in PA

Acest șurub cu cap pentru cheie hexagonal este realizat din nailon natural. Necesar în aplicațiile în care șurubul trebuie să fie la nivel cu piesa de lucru a aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10323779

Numărul piesei producătorului:

010440T014

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1692 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

169,20 RON

1000 x 0,1692 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mărime cheie hexagonală compatibilă 1.3 mm
Lungimea filetului 3.6 mm
Dimensiune filet #4-40
Culoare Natural
Model cu șurub Șurub reglaj
Tip de unitate Acționare hexagonală
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune cheie 1.3 mm
Material complet Poliamidă 6.6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne