Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cap buton

În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0173.TX

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max Drive Torx Tip de unitate d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
8,2249 RON - 12,6537 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
8.0
3.6
5,8123 RON - 8,942 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
10.0
2.35
8,4443 RON - 12,9913 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
10.0
3.6
12,3923 RON - 19,065 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
12.0
6.8
10,3086 RON - 15,8594 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
10.0
5.6
9,3217 RON - 14,3409 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
20.0
6.8
17,7658 RON - 27,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
30.0
8.5
10,6376 RON - 16,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
2.5
TX 8
Acționare torx
M2.5
10.0
2.75
6,3606 RON - 9,7856 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
12.0
2.35
13,8179 RON - 21,2583 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
30.0
6.8
11,1859 RON - 17,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
20.0
5.6
9,1022 RON - 14,0036 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
TX 20
Acționare torx
M4
12.0
4.5
17,1079 RON - 26,3198 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
25.0
8.5
6,0317 RON - 9,2794 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
2.5
TX 8
Acționare torx
M2.5
6.0
2.75
8,1153 RON - 12,485 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
6.0
3.6
9,3217 RON - 14,3409 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
TX 20
Acționare torx
M4
16.0
4.5
10,9667 RON - 16,8717 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
16.0
5.6
5,7026 RON - 8,7733 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
8.0
2.35
7,4573 RON - 11,4727 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
2.5
TX 8
Acționare torx
M2.5
12.0
2.75
8,9926 RON - 13,8348 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
20.0
3.6
  • din 3