20223663
20223663
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 | 10.0 |
h1 max | 2.1 |
d2 max | 4.7 |
d3 ±0.05 | 2.75 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Acționare Philips |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina