20223700
20223700
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M3 |
---|---|
l1 | 10.0 |
h1 max | 2.4 |
d2 max | 6.0 |
d3 ±0.05 | 3.6 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Acționare Philips |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina