Meniu Caută

Cu cap cilindric rotunjit Șurub de etanșare M4 12.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap plat cu antrenare phillips sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto. Fabricate din oțel inoxidabil, reutilizabile și potrivite pentru temperaturi de la -100 °C până la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20223762

Numărul piesei producătorului:

20223762

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 10,5344 RON
50 - 99 8,4276 RON
100 - 199 7,9008 RON
200 - 499 7,3741 RON
500 + 6,8474 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,53 RON

1 x 10,5344 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 12.0
h1 max 3.1
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare Philips
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne