Meniu Caută

Cu cap cilindric rotunjit Șurub de etanșare M5 12.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap plat cu antrenare phillips sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto. Fabricate din oțel inoxidabil, reutilizabile și potrivite pentru temperaturi de la -100 °C până la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20223809

Numărul piesei producătorului:

20223809

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 13,9911 RON
50 - 99 11,1929 RON
100 - 199 10,4933 RON
200 - 499 9,7937 RON
500 + 9,0942 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,99 RON

1 x 13,9911 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 12.0
h1 max 3.7
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare Philips
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne