20224066
20224066
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 11,1929 RON |
50 - 99 | 8,9543 RON |
100 - 199 | 8,3946 RON |
200 - 499 | 7,835 RON |
500 + | 7,2753 RON |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 | 12.0 |
h1 max | 1.5 |
w1 | 0.8 |
d2 max | 5.0 |
d3 ±0.05 | 2.75 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina